Mini-Komfort-kahva AE salpalukolla

Til.nro: SZ 2537010

Valmisteltu lukkopesien ja turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, pituus 26,5 mm.

Til.nro:
SZ 2537010
Rakenne
lukkopesille
Tuotekuvaus
Asennusvalmius lukkopesille tai tavallisille puoliprofiilisylintereille (40 tai 45 mm) sekä varmuuslukko- ja painonappipesille.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Väri
RAL 7035
Asennusmahdollisuudet
Kahvan asennus pystysuorassa kotelon korkeudelle 380 mm
Kahva-asennus vaakasuorassa kotelon leveydelle 300 mm
Kotelon korkeudesta 500 mm alkaen Mini-Komfort-kahva on asennettavissa alempaan liitäntäkohtaan vain vaakasuorasti
Kotelon korkeudesta 600 mm alkaen voidaan asentaa Mini-Komfort-kahva alempaan liitäntäkohtaan, joka on 180°:n kulmassa vaakasuoraan
Sopii kotelotyypille
AE salpalukolla
Seinäkotelo AE salpalukolla
AE-pohjainen salpalukolla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,48 kg
Bruttopaino
0,5 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177626645
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Tuotekuvaus
SZ mini-komfortkahva, AE-kotelolle
Dokumentaatiot
Ohjeet