Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Til.nro: SZ 2452000

Vaihtoehtoisten lukkojärjestelmien muutosasennukseen, esim. puoliprofiilisylinteri, varmuuslukkopesä jne.

Til.nro:
SZ 2452000
Rakenne
Normaali
Tuotekuvaus
Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
Niklattu, matta
Lukko
Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
Sopii kotelotyypille
AE 3-pistelukolla
AE-pohjainen 3-pistelukolla
Seinäkotelo AE 3-pistelukolla
TP-alaosat
Yksittäispulpetin TP ovi
TP-yleispulpetti
AE 3-pistelukolla, ruostumaton teräs
AE-pohjainen 3-pistelukolla, ruostumaton teräs
Yksittäispulpetin ovi ruostumatonta terästä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,496 kg
Bruttopaino
0,516 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177023314
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
SZ ergoform-S lukitusjärjestelmä, matta, niklattu
Dokumentaatiot
Ohjeet