Vaihtoehtoisten lukkojärjestelmien muutosasennukseen, esim. puoliprofiilisylinteri, varmuuslukkopesä jne.
- Til.nro:
- SZ 2455010
- Rakenne
- Normaali
- Tuotekuvaus
- Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035, ruskea kahva ja lenkki
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
- Sopii kotelotyypille
- AE 3-pistelukolla
- AE-pohjainen 3-pistelukolla
- Seinäkotelo AE 3-pistelukolla
- TP-alaosat
- Yksittäispulpetin TP ovi
- TP-yleispulpetti
- AE 3-pistelukolla, ruostumaton teräs
- AE-pohjainen 3-pistelukolla, ruostumaton teräs
- Yksittäispulpetin ovi ruostumatonta terästä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,525 kg
- Bruttopaino
- 0,535 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177559103
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- SZ ergoform-S lukitusjärjestelmä, RAL 7035, ruskea kahva ja salpa
- Dokumentaatiot
- Ohjeet