Kahvat, integroitavissa eri kaappijärjestelmiin.
- Til.nro:
- DK 7320700
- Rakenne
- Ergoform-S-kahva
- Tuotekuvaus
- Ohjaukseen ja valvontaan keskitetyn CMC III -ohjausyksikön ja IoT-rajapinnan avulla.
- Hyödyt
- Itsenäinen kulunvalvonta ja kahvan vapauttaminen numerokoodilla ja transponderikortilla
- Käyttöoikeuksien ja etäavauksen hallinnointi verkon kautta
- Integroitu verkkoliittymä ja yhteys keskitettyyn hallintajärjestelmään ohjausyksikön kautta
- Kaikkien oven avauksien merkintä pöytäkirjaan aikaleiman kanssa
- Käyttöalueet
- Keskitetty kulunvalvonta verkon kautta ilman avainta tai lukitusjärjestelmää
- Yksittäiset verkkokaapit ja herkät IT-järjestelmät
- Laskentakeskukset, joilla on korkeammat turvallisuusvaatimukset tai Colocation-Hosting-sovellukset
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntäkaapeli (3 m) RJ 12 -pistokkeella
- Lukkotyyppi
- Sähkömagneettinen
- Nimellisvirta maks.
- 0,1 A
- Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
- 16
- Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
- 2
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 kpl virransyötön tapahtuessa PoE:n kautta.
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...40 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,76 kg
- Bruttopaino
- 0,76 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177367470
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- DK CMC III -kahva, sähkömagneettinen, Ergoform-S-kahva, jossa on pääavain TE-toiminnolla, kulunvalvonta CMC III -prosessointiyksikön kautta, jossa on asentoanturi käsikäyttöisen kahvan valvontaa varten, RAL 7035.