Asennusvalmius lukkopesille ja tavallisille puoliprofiilisylintereille (40 tai 45 mm) sekä varmuuslukko- ja painonappipesille.
- Til.nro:
- DK 7705120
- Rakenne
- puoliprofiilisylinterille
- Tuotekuvaus
- Asennusvalmius lukkopesille tai tavallisille puoliprofiilisylintereille (40 tai 45 mm) sekä varmuuslukko- ja painonappipesille.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Lukko-osat, F-malli: vain koko järjestelmän vaihto mahdollinen (kahva ml. lukko-osat)
- Ohje tilausnumerosta
- Esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien asennusta varten, kokonaispituus 40 tai 45 mm (DIN 18 252:n mukaan)
- Sopii kotelotyypille
- Seinäkotelo AX, 3-osainen
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,551 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
- DK Mini-comfort-kahva, Puolipyöriä varten, EL, 3-osainen, 15 U
- Dokumentaatiot
- Ohjeet