Mini-Komfort-kahva AE-kotelo salvalla sisältäen VW E1 -lukkopesän

Til.nro: SZ 2537045

Voidaan asentaa jälkeenpäin kaikkiin salpalukolla varustettuihin AE-kaappeihin.

Til.nro:
SZ 2537045
Rakenne
VW E1 -suljenta
Tuotekuvaus
Voidaan asentaa jälkeenpäin kaikkiin salpalukolla varustettuihin AE-kaappeihin.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Asennusmahdollisuudet
Kahvan asennus pystysuorassa kotelon korkeudelle 380 mm
Kahva-asennus vaakasuorassa kotelon leveydelle 300 mm
Kotelon korkeudesta 500 mm alkaen Mini-Komfort-kahva on asennettavissa alempaan liitäntäkohtaan vain vaakasuorasti
Kotelon korkeudesta 600 mm alkaen voidaan asentaa Mini-Komfort-kahva alempaan liitäntäkohtaan, joka on 180°:n kulmassa vaakasuoraan
Ohje
Vain autoteollisuudelle: VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
Toimitus ilman avainta.
Sopii kotelotyypille
AE salpalukolla
Seinäkotelo AE salpalukolla
AE-pohjainen salpalukolla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,49 kg
Bruttopaino
0,555 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177701427
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Tuotekuvaus
SZ mini-komfortkahva, AE-kotelolle
Dokumentaatiot
Ohjeet