VX-Komfort-kahva VX, VX IT

Til.nro: VX 8618201

Kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, joten oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana. Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla.

Til.nro:
VX 8618201
Rakenne
lukkopesille
Hyödyt
Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana
Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla
Materiaali
Painevalettu sinkki
Väri
RAL 9005
Lukko
Lukituksen rakenne: Valmisteltu mallin G lukkopesille tai varmuuslukko- ja painonappipesille, joiden pituus on enintään 26,5 mm
Sopii kotelotyypille
VX
VX IT
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 3
Type 3R
Type 4
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,55 kg
Bruttopaino
0,659 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177924598
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
VX komfortkahva, lukkopesille, RAL7035
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet