VX-Komfort-kahva VX, VX IT

Til.nro: VX 8618220

Kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, joten oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana. Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla.

Til.nro:
VX 8618220
Rakenne
lukkopesille
Hyödyt
Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana
Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla
Materiaali
Tarkkuusvalettu ruostumaton teräs
Lukko
Lukituksen rakenne: Valmisteltu mallin G lukkopesille tai varmuuslukko- ja painonappipesille, joiden pituus on enintään 26,5 mm
Sopii kotelotyypille
VX
VX IT
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,85 kg
Bruttopaino
0,88 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177921757
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
VX komfortkahva, lukkopesille, RST (AISI304)
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet