VX-Komfort-kahva VX, VX IT

Til.nro: VX 8618231

Kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, joten oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana. Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla.

Til.nro:
VX 8618231
Rakenne
riippulukolle ja lukkopesille
Hyödyt
Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana
Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla
Materiaali
Painevalettu sinkki
Väri
RAL 9005
Lukko
Lukituksen rakenne: Valmisteltu mallin G lukkopesille tai varmuuslukko- ja painonappipesille, joiden pituus on enintään 26,5 mm
Sopii kotelotyypille
VX
VX IT
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 3
Type 3R
Type 4
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,65 kg
Bruttopaino
0,673 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177924567
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
VX komfortkahva, riippulukolle ja lukkopesille, RAL9005
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet