Kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, joten oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana. Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla.
- Til.nro:
- VX 8618240
- Rakenne
- varmuuslukkopesällä, lukko E1
- Hyödyt
- Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana
- Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Toimitus ilman avainta.
- Ohje tilausnumerosta
- Vain autoteollisuudelle: VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
- Sopii kotelotyypille
- VX
- VX IT
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 3
- Type 3R
- Type 4
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,68 kg
- Bruttopaino
- 0,7 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177921771
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- VX komfortkahva, lukko E1, RAL7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet