Kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, joten oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana. Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla.
- Til.nro:
- VX 8618251
- Rakenne
- puoliprofiilisylinterille
- Hyödyt
- Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana
- Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Väri
- RAL 9005
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Valmisteltu puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
- Sopii kotelotyypille
- VX
- VX IT
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 3
- Type 3R
- Type 4
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,7 kg
- Bruttopaino
- 0,719 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177924550
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- VX Comfort handle, for semi-cylinder, RAL 9005
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet