Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
- Til.nro:
- AX 2435200
- Rakenne
- varmuuslukkopesällä, lukko E1
- Tuotekuvaus
- Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Toimitus ilman avainta.
- Ohje tilausnumerosta
- Vain autoteollisuudelle: VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
- Sopii kotelotyypille
- AX kolmipistelukitusjärjestelmä
- TE
- TP-alaosat
- TX CableNet
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,56 kg
- Bruttopaino
- 0,575 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177938175
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- AX komfort-kahva, tankolukolliselle AX teräskotelolle ja suurille VX kääntökehyksille, varmuuslukkopesällä E1, painevalettu sinkki RAL7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet