AX-Komfort-kahva

Til.nro: AX 2435300

Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.

Til.nro:
AX 2435300
Rakenne
lukkopesille ja profiilipuolisylinterille
Tuotekuvaus
Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
Materiaali
Tarkkuusvalettu ruostumaton teräs
Lukko
Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
Sopii kotelotyypille
AX kolmipistelukitusjärjestelmä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,55 kg
Bruttopaino
0,689 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177938182
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
AX komfort-kahva, tankolukolliselle AX kotelolle, lukkopesille tai puoliprofiilisylinterille, RST (AISI304)
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet