Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
- Til.nro:
- AX 2435500
- Rakenne
- valmisteltu ASSA-lukkojärjestelmää varten
- Tuotekuvaus
- Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Esivalmisteltu soikeita ASSA-puoliprofiilisylintereitä varten kokonaispituuteen 26,9 mm asti
- Sopii kotelotyypille
- AX kolmipistelukitusjärjestelmä
- TE
- TP-alaosat
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,542 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177938205
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- AX komfort-kahva, tankolukolliselle AX teräskotelolle ja suurille VX kääntökehyksille, ASSA, painevalettu sinkki RAL7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet