Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
- Til.nro:
- AX 2435600
- Rakenne
- valmisteltu KESO/KABA-lukkojärjestelmää varten
- Tuotekuvaus
- Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Esivalmisteltu, KESO/KABA puoliprofiilisylinterit kokonaispituuteen 42,5 mm ja halkaisijaan 22 mm asti
- Sopii kotelotyypille
- AX kolmipistelukitusjärjestelmä
- TE
- TP-alaosat
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,548 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177938212
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- AX Comfort handle, for AX with locking rod, with lock insert KESO / KABA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet