Ovi avataan kahvaa kääntämällä kun lukko on auki asennossa.
- Til.nro:
- AX 1485600
- Rakenne
- lukkopesille ja profiilipuolisylinterille
- Tuotekuvaus
- Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi. Esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien ja lukkopesien asennusta varten (DIN 18 252:n mukaan). Malli ASSA ja KESO/KABA esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien asennusta varten.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
Muovi - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
- Sopii kotelotyypille
- AX muovi
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,33 kg
- Bruttopaino
- 0,346 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177952836
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- AX mini-comfort kahva muovikotelolle
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Ohjeet