AX-Mini-Komfort-kahva

Tuotenumero: AX 2537300

Ovi avataan kahvaa kääntämällä kun lukko on auki asennossa.

Tuotenumero:
AX 2537300
Rakenne
riippulukolle, lukkopesille ja profiilipuolisylinterille
Tuotekuvaus
Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi. Esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien ja lukkopesien asennusta varten (DIN 18 252:n mukaan). Malli ASSA ja KESO/KABA esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien asennusta varten.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Muovi
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Lukko
Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
Sopii kotelotyypille
AX varustettu salpalukolla, teräslevy
AX IT salpalukolla
KX E-Box
VX-osaovi
CX-yksittäispulpetti
Pulpetin yläosa CX
CX-pulpetin keskiosa
Type rating 508A:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,32 kg
Bruttopaino
0,324 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177938366
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Tuotekuvaus
AX mini-komfortkahva, AX ja KX-EB koteloille, lukkopesille, puoliprofiilisylinterille ja riippulukolle, painevalettu sinkki RAL7035
Hyväksynnät
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet