Ovi avataan kahvaa kääntämällä kun lukko on auki asennossa.
- Til.nro:
- AX 2537400
- Rakenne
- valmisteltu ASSA-lukkojärjestelmää varten
- Tuotekuvaus
- Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi. Esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien ja lukkopesien asennusta varten (DIN 18 252:n mukaan). Malli ASSA ja KESO/KABA esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien asennusta varten.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
Muovi - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Esivalmisteltu soikeita ASSA-puoliprofiilisylintereitä varten kokonaispituuteen 26,9 mm asti
- Sopii kotelotyypille
- AX varustettu salpalukolla, teräslevy
- AX IT salpalukolla
- KX E-Box
- VX-osaovi
- CX-yksittäispulpetti
- Pulpetin yläosa CX
- CX-pulpetin keskiosa
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,278 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177938373
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
- AX Mini-comfort handle, for AX and KX with cam, with lock insert ASSA
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Ohjeet