AX-Mini-Komfort-kahva

Til.nro: AX 2537500

Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi. Malli KESO/KABA esivalmisteltu puoliprofiilisylintereitä varten.

Til.nro:
AX 2537500
Rakenne
valmisteltu KESO/KABA-lukkojärjestelmää varten
Tuotekuvaus
Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi. Esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien ja lukkopesien asennusta varten (DIN 18 252:n mukaan). Malli ASSA ja KESO/KABA esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien asennusta varten.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Muovi
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Lukko
Lukituksen rakenne: Esivalmisteltu, KESO/KABA puoliprofiilisylinterit kokonaispituuteen 42,5 mm ja halkaisijaan 22 mm asti
Sopii kotelotyypille
AX varustettu salpalukolla, teräslevy
AX IT salpalukolla
KX E-Box
VX-osaovi
CX-yksittäispulpetti
Pulpetin yläosa CX
CX-pulpetin keskiosa
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,26 kg
Bruttopaino
0,268 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177938380
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Tuotekuvaus
AX mini-komfortkahva, AX ja KX-EB koteloille, KESO/KABA, painevalettu sinkki RAL7035
Dokumentaatiot
Info sheet
Ohjeet