Saranat 180° VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8618340

Oven avauskulman laajentamiseen 180 asteeseen ilman mekaanista työstämistä.

Til.nro:
VX 8618340
Tuotekuvaus
Oven avauskulman laajentamiseen 180 asteeseen ilman mekaanista työstämistä.
Materiaali
Tarkkuusvalettu ruostumaton teräs
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Oven avautumiskulma
180°
Ohje
Ovien kätisyys pysyy samana kaappirivin sisällä.
Asennettavissa ilman oven mekaanista työstöä
Soveltuu jopa 900 N:n oviasennuksiin
Suitable for door variant
Ovi ruostumatonta terästä
Sopii kotelotyypille
VX
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,88 kg
Tullitariffinimike
83021000
EAN
4028177921382
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Tuotekuvaus
VX-sarana 180ᄀ,hienovalu
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet