Saranat 180° AX:lle, AX IT:lle

Til.nro: AX 2449010

Oven avauskulman laajentamiseksi 180°:seen.

Til.nro:
AX 2449010
Tuotekuvaus
Oven avauskulman laajentamiseksi 180°:seen.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Porausmalli
Oven avautumiskulma
180°
Suitable for door variant
teräslevyovi
Sopii kotelotyypille
AX
AX IT
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,459 kg
Bruttopaino
0,46 kg
Tullitariffinimike
83021000
EAN
4028177925274
ETIM 9
EC001167
ETIM 8
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Tuotekuvaus
AX 180° sarana, painevalettu sinkki, 3 kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Info sheet