Asennuslista AE-kaapeille

Til.nro: SZ 2326000

Kiinnittämään kaapelikanavat, kaapeliletkupitimet, kosketussuojalevyt, ovirakenteet, kaapelien vedonpoistokiskot ja kiinnikkeet jne.

Til.nro:
SZ 2326000
Tuotekuvaus
Kiinnittämään kaapelikanavat, kaapeliletkupitimet, kosketussuojalevyt, ovirakenteet, kaapelien vedonpoistokiskot ja kiinnikkeet.
Tekniset tiedot
Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Käyttöalueet
Asennuslistojen avulla kiinnitetään
Kaapelikourut
Kaapeliletkun pidike
Kosketussuojat
Ovirakenteet
Kaapelien vedonpoisto ja kiinnitys.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Ovissa
Asennusohje
Ruostumattomalle AE-teräkselle tarvitaan lisäksi asennusreikälista
Ohje
AE-tyypin mukaan voidaan tarvita asennustikkaiden lyhennystä esipuristuksessa
Sopii kotelotyypille
AE
AE ruostumatonta terästä
Sopii leveydelle
= 600 mm
Pakkausyksikkö
20 kpl
Nettopaino
4,64 kg
Bruttopaino
4,8 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177021280
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Ovilista AE1060,1360,1376 20kpl