Kiinnitettäväksi AE-asennustikkaisiin ja AE-ovisalpaan jne.
- Til.nro:
- SZ 2310076
- Tekniset tiedot
- Rei'itys Ø 3,7 mm, 25 mm rasterijaolla
- Käyttöalueet
- Asennuslistojen avulla kiinnitetään
- Asennuslistat, AE
- Ovikiinnitys AE:lle
- jne.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. mutterit ja aluslevyn
- Pituus
- 698 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Asennetaan pystysuoraan oven kierrepultteihin
- Sopii kotelotyypille
- AE ruostumatonta terästä
- Sopii korkeudelle
- = 760 mm
- Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 3,52 kg
- Bruttopaino
- 3,88 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177020948
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Rei´itetty as.lista 698mm 20kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet