Rei'itetty asennuslista AE:lle, ruostumaton teräs

Til.nro: SZ 2310120

Kiinnitettäväksi AE-asennustikkaisiin ja AE-ovisalpaan jne.

Til.nro:
SZ 2310120
Tekniset tiedot
Rei'itys Ø 3,7 mm, 25 mm rasterijaolla
Käyttöalueet
Asennuslistojen avulla kiinnitetään
Asennuslistat, AE
Ovikiinnitys AE:lle
jne.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. mutterit ja aluslevyn
Pituus
1 138 mm
Asennusmahdollisuudet
Asennetaan pystysuoraan oven kierrepultteihin
Sopii kotelotyypille
AE ruostumatonta terästä
Sopii korkeudelle
= 1 200 mm
Pakkausyksikkö
20 kpl
Nettopaino
6,06 kg
Bruttopaino
6,42 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177020962
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Rei´itetty as.lista1138mm 20kpl
Dokumentaatiot
Info sheet