Laskutaso VX, TS, VX SE, TP, PC

Til.nro: PS 4638600

Ohjelmointilaitteille jne., esivalmisteltu asennettavaksi ovikehykseen. Huollon yhteydessä nopea avata laskutasoksi, käytön jälkeen taitetaan takaisin tilan säästämiseksi.

Til.nro:
PS 4638600
Tuotekuvaus
Ohjelmointilaitteille jne., esivalmisteltu asennettavaksi ovikehykseen. Huollon yhteydessä nopea avata laskutasoksi, käytön jälkeen taitetaan takaisin tilan säästämiseksi.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Pohjapinta-ala
Leveys: 413 mm
Syvyys: 400 mm
Sopii ovileveyksille
600 mm
Asennusmahdollisuudet
Oven runkoon
Kiinnitetään pintoihin
Kuormitettavuus
enintään 300 N
Pohjapinta-ala
Leveys: 413 mm
Syvyys: 400 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
PC
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,471 kg
Bruttopaino
3,671 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177107496
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Tuotekuvaus
PS laskutaso VX/VXSE/PC ovelle, leveys 600 mm
Dokumentaatiot
Info sheet