Kaavioteline VX, TS, VX SE, TP, PC

Til.nro: PS 4120000

Kytkentäkaavioiden laskutasoksi vianetsinnän tai huoltotöiden aikana. Kaaviotelineitä voidaan rivittää oven leveyden mukaisesti. Asennus ovikehyksiin tai oven reikälistaan.

Til.nro:
PS 4120000
Tuotekuvaus
Kytkentäkaavioiden laskutasoksi vianetsinnän tai huoltotöiden aikana. Kaaviotelineitä voidaan rivittää oven leveyden mukaisesti. Asennus ovikehyksiin tai oven reikälistaan.
Materiaali
Laskutaso: Polypropeeni
Kiinnityskulma: Painevalettu sinkki
Väri
Värisävy RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii ovileveyksille
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1 000 mm
Asennusmahdollisuudet
Ovikehyksiin on käytettävä tämä määrä kytkintauluja
Oven leveys 400/500 mm = 1 kaavioteline
Oven leveys 600 mm = 2 kaaviotelinettä
Oven leveys 800 mm = 2 tai 3 kaaviotelinettä
Oven leveys 1000 mm = 3 kaaviotelinettä
Mitat
Leveys: 210 mm
Korkeus: 365 mm
Syvyys: 24 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
TP
PC
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,84 kg
Bruttopaino
0,86 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177091887
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Tuotekuvaus
PS kaavioteline VX/VXSE/PC, leveys 210 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet