Kiinnitys oven reikälistaan ja/tai liimattu oveen.
- Til.nro:
- SZ 2514500
- Rakenne
- oven leveydestä 500 mm alkaen
- Hyödyt
- Akryyli-ikkuna voidaan lyhentää haluttuun mittaan pieniä ovia varten.
- Toimitus
- 2 pidikettä kaksipuolisella teipillä
Akryyli-ikkuna
Kiinnitystarvikkeet - Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 340 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Kiinnitys molemmin puolin oven reikälistaan
- Ruuvikiinnitys toiselta puolelta, toinen puoli liimattu tai kokonaan liimattu.
- Sopii:
- Korkeus: ≥ 500 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,44 kg
- Bruttopaino
- 0,519 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177323780
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Tuotekuvaus
- Kaaviotasku AE 500
- Dokumentaatiot
- Ohjeet