Kaaviotasku, muovia

Til.nro: SZ 2515000

Liimataan oven sisäpintaan.

Til.nro:
SZ 2515000
Tuotekuvaus
Liimataan pinnoille.
Materiaali
Polystyreeni itseliimautuvalla kiinnitysteipillä
Halogeeniton
Väri
Värisävy RAL 7035
Sisäkorkeus
174 mm
Sisäleveys
228 mm
Sisäsyvyys
17 mm
Ohje
In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
Sopii paperikoolle
DIN A5 vaaka
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,09 kg
Bruttopaino
0,097 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177025936
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Tuotekuvaus
SZ kaaviotasku, muovia, DIN A5