Kiinnitetään oven kehykseen halutulle korkeudelle.
- Til.nro:
- SZ 4114000
- Tuotekuvaus
- Kiinnitetään oven kehykseen halutulle korkeudelle.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sisäkorkeus
- 210 mm
- Sisäleveys
- 255 mm
- Sopii ovileveyksille
- 400 mm
- Mitat
- Syvyys: 90 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,639 kg
- Bruttopaino
- 0,76 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177091771
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Tuotekuvaus
- SZ Kaaviotaskut VX-, TS-, VX SE-, PC-, TP-kaappeihin, alaosa, teräslevyä, oven leveydelle: 400 mm, S: 90 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet