Kaaviotasku teräslevyä VX, TS, VX SE, PC, TP-alaosa

Til.nro: SZ 4118500

Kiinnitetään oven kehykseen halutulle korkeudelle.

Til.nro:
SZ 4118500
Tuotekuvaus
Kiinnitetään oven kehykseen halutulle korkeudelle.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sisäkorkeus
210 mm
Sisäleveys
655 mm
Sopii ovileveyksille
800 mm
Mitat
Syvyys: 35 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,996 kg
Bruttopaino
1,2 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177526327
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Tuotekuvaus
SZ kaaviotaskut, VX, TS, VX SE, PC, CX alaosalle, teräslevy, oven leveydelle 800 mm, syvyys 35 mm
Dokumentaatiot
Info sheet