Kaaviotasku teräslevyä VX, TS, VX SE, PC, TP-alaosa

Til.nro: SZ 4124000

Kiinnitetään oven kehykseen halutulle korkeudelle.

Til.nro:
SZ 4124000
Tuotekuvaus
Kiinnitetään oven kehykseen halutulle korkeudelle.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sisäkorkeus
210 mm
Sisäleveys
855 mm
Sopii ovileveyksille
1 000 mm
Mitat
Syvyys: 90 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,93 kg
Bruttopaino
2,16 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177091948
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Tuotekuvaus
SZ kaaviotaskut, VX, TS, VX SE, PC, oven leveydelle 1000 mm, syvyys 90 mm
Dokumentaatiot
Info sheet