Perinteiset ovisalvat voivat hätätilanteessa aiheuttaa hätäpoistumistien tukkeutumisen. Uusi salpa vapautuu painettaessa automaattisesti ja vapauttaa oven liikkumaan molempiin suuntiin. Yhdessä 180° saranoiden kanssa voidaan siten varmistaa, ettei hätäpoistumistie voi tukkeutua auki olevien ovien takia.
- Til.nro:
- SZ 4583500
- Tuotekuvaus
- Perinteiset oven aukipitolaitteet voivat hätätilanteessa aiheuttaa hätäpoistumistien tukkeutumisen. Uusi aukipitolaite vapautuu painettaessa automaattisesti ja vapauttaa oven liikkumaan molempiin suuntiin. Yhdessä 180° saranoiden kanssa voidaan siten varmistaa, ettei hätäpoistumistie voi tukkeutua auki olevien ovien takia.
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii kotelotyypille
- TS
- VX SE
- PC
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,36 kg
- Bruttopaino
- 0,375 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177576322
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ ovisalpa hätäpoistumistielle, VXSE/PC
- Dokumentaatiot
- Ohjeet