Rei’itetty ovilista ruostumattomiin AX-kaappeihin

Til.nro: AX 2311076

Asennetaan pystysuoraan oven kierrepultteihin, seuraavien osien kiinnittämiseen: asennuslistat, järjestelmäkiskot 14 x 39 mm, oven aukipitolaite.

Til.nro:
AX 2311076
Tuotekuvaus
Asennetaan pystysuoraan oven kierrepultteihin, seuraavien osien kiinnittämiseen: asennuslistat, järjestelmäkiskot 14 x 39 mm, oven aukipitolaite.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Sopii kotelotyypille
AX ruostumaton teräs
Sopii korkeudelle
= 760 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,68 kg
Bruttopaino
0,697 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177940543
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
AX oven rei'itetty asennuslista, AX kotelle RST/HST, K=760 mm, 2 kpl