Luotettava suoja ulkoasennuksille, veden poisto taakse. Materiaali: Teräslevy, maalattu.
- Til.nro:
- SZ 2502500
- Tuotekuvaus
- Luotettava suoja ulkoasennuksille, veden poisto taakse. Helppo asentaa myös jälkikäteen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Ulkoasennuksia varten suosittelemme kaapin varustamista sadekatoksella. Näin suojataan oven ja kaapin välinen aukko vedeltä sekä saadaan suoja UV-säteilyä vastaan.
- Muun kokoisia ja muille kaappityypeille sopivia sadekatoksia (2. tunnus IEC 60 529:n mukaan) ei voi asentaa ulkotiloihin tai vastaaviin olosuhteisiin asennettavaan kaappiin.
- Ympäristöolosuhteiden mukaan tarvitaan lisätoimia
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 210 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,025 kg
- Bruttopaino
- 2,225 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177477056
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- Sadekatos AE1060,1076,1039