Kaksiosainen rakenne helpottaa jälkiasennusta, koska levyn etuosa voidaan irrottaa helposti kaapelinläpivientiä varten.
- Til.nro:
- TS 7826825
- Tuotekuvaus
- Vaihdetaan vakiokaton tilalle. Takaosa on varustettu liukukulmalla. Molemmilla puolilla solukumiprofiili kaapelinippujen tiivistämiseen. Symmetrisen runkorakenteen ansiosta kaapelit voidaan viedä sisään myös sivulta kääntämällä kattolevyä. Kaksiosainen rakenne mahdollistaa kaapelien helpon jälkiasennuksen koska tahansa.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Sopii:
- Leveys: 800 mm
Syvyys: 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 13,197 kg
- Bruttopaino
- 13,892 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177517813
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- Kattolevy 800x1200 RAL7035
- Dokumentaatiot
- Info sheet