Vaihdettavaksi vakiokaton tilalle, kaapelinläpivienneillä ja ilman.
- Til.nro:
- DK 7826689
- Rakenne
- Kaksiosainen, kaapeliläpiviennillä
- Tuotekuvaus
- Vaihdetaan vakiokaton tilalle. 72 mm korkea kattolevy, tuuletusaukot joka sivulla, kumiprofiili kaapelien sisäänvientiä varten. Kaksiosainen rakenne kaapelien sisäänviennillä mahdollistaa helpon jälkiasennuksen.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
Leveys: 600 mm
Syvyys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,737 kg
- Bruttopaino
- 9,197 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177345393
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- Kattolevy 2-os. 600x800 ilmast