Vaihdettavaksi vakiokaton tilalle, kaapelinläpivienneillä ja ilman.
- Til.nro:
- DK 7826809
- Rakenne
- Kaksiosainen, kaapeliläpiviennillä
- Tuotekuvaus
- Vaihdetaan vakiokaton tilalle. 72 mm korkea kattolevy, tuuletusaukot joka sivulla, kumiprofiili kaapelien sisäänvientiä varten. Kaksiosainen rakenne kaapelien sisäänviennillä mahdollistaa helpon jälkiasennuksen.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
Leveys: 800 mm
Syvyys: 1.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 10,7 kg
- Bruttopaino
- 14,5 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177345447
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- Kattolevy 2-os 800x1000 ilmast