Kattolevy, tuuletettu TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: DK 7826869

Vaihdettavaksi vakiokaton tilalle, kaapelinläpivienneillä ja ilman.

Til.nro:
DK 7826869
Rakenne
Kaksiosainen, kaapeliläpiviennillä
Tuotekuvaus
Vaihdetaan vakiokaton tilalle. 72 mm korkea kattolevy, tuuletusaukot joka sivulla, kumiprofiili kaapelien sisäänvientiä varten. Kaksiosainen rakenne kaapelien sisäänviennillä mahdollistaa helpon jälkiasennuksen.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Sopii:
Kaappityyppi: TS
TS IT
Leveys: 800 mm
Syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,909 kg
Bruttopaino
9,378 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177390218
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
Kattolevy 2-os. 800x600 ilmast