kaapelinläpivientilaipat kattolevyille, metriset porausaihiot, tiivistyskalvot, läpivientiyhteet, tai umpinaiset.
- Til.nro:
- SV 9665760
- Rakenne
- 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
- Tuotekuvaus
- Yksinkertaiseen ja turvalliseen kaapeliläpivientiin kattoalueella.
- Materiaali
- Eristemateriaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. Tiiviste
- Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
- 2 x M25/M32/M40
1 x M32/M40/M50
2 x M40/M50/M63 - Mitat
- Leveys: 250 mm
Syvyys: 160 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,25 kg
- Bruttopaino
- 0,281 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177382459
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SV läpivientilaippa kattoon VX:lle, tiiviste, jossa läpivientiläpiviennit 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63, eristävä materiaali.