Kaapelien läpivientilaippa kattolevylle

Til.nro: SV 9665780

kaapelinläpivientilaipat kattolevyille, metriset porausaihiot, tiivistyskalvot, läpivientiyhteet, tai umpinaiset.

Til.nro:
SV 9665780
Rakenne
läpivientiyhteillä Ø 66 mm asti
Tuotekuvaus
Yksinkertaiseen ja turvalliseen kaapeliläpivientiin kattoalueella.
Materiaali
Eristemateriaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. Tiiviste
Mitat
Leveys: 250 mm
Syvyys: 160 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,38 kg
Bruttopaino
0,39 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177382473
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
SV läpivientilaippa kattoon VX:lle, tiiviste, jossa läpivientiläpiviennit 2 kpl Ø 66 mm:iin asti, eristävä materiaali.