Sadekatokset, teräspelti CM-kaappeihin ja TP-pulpetteihin

Til.nro: CM 5001350

Luotettava suoja ulkoasennuksille, veden poisto taakse. Materiaali: Teräslevy, maalattu.

Til.nro:
CM 5001350
Tuotekuvaus
Luotettava suoja ulkoasennuksille, veden poisto taakse. Helppo asentaa myös jälkikäteen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Ulkoasennuksia varten suosittelemme kaapin varustamista sadekatoksella. Näin suojataan oven ja kaapin välinen aukko vedeltä sekä saadaan suoja UV-säteilyä vastaan.
Muun kokoisia ja muille kaappityypeille sopivia sadekatoksia (2. tunnus IEC 60 529:n mukaan) ei voi asentaa ulkotiloihin tai vastaaviin olosuhteisiin asennettavaan kaappiin.
Ympäristöolosuhteiden mukaan tarvitaan lisätoimia
Sopii:
Kaappityyppi: CM
Leveys: = 1.000 mm
Syvyys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,15 kg
Bruttopaino
8,579 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177526280
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27189272
Tuotekuvaus
CM sade-/tuuletuskatto
Dokumentaatiot
Info sheet