Paineenpysäyttimet kattolevylle

Til.nro: SV 9674790

Tarvikkeet IP 55 -kattolevyn muuttamiseen valokaaren aiheuttaman paineen purkausreitiksi.

Til.nro:
SV 9674790
Tuotekuvaus
Kattolevyn IP 55 varustamiseksi paineenpysäyttimellä. Paineenpoiston mahdollisuus on välttämätöntä, jotta noudatettaisiin häiriövalokaareen liittyviä henkilöturvallisuusohjeita IEC/TR 61 641 -normin mukaan. Kun paineenpysäytin on asennettu, on saavutettu suojaustaso IP 54.
Materiaali
Polyamidi
Toimitus
Sis. 4 varoitustarraa
Ohje
Kattolevylle tarvitaan 2 paineenpysäytintä ja 1 varoitustarra
Valokaariturvallisuuden raja-arvot riippuvat käytetystä virtakiskojärjestelmästä
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,072 kg
Bruttopaino
0,083 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177709614
ETIM 9
EC000032
ETIM 8
EC000032
ECLASS 8.0
23110190
Tuotekuvaus
SV TS8 paineentasaustulppa katto 4 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet