Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden kaappien vakiokaton tilalle.
- Til.nro:
- SV 9681662
- Tuotekuvaus
- Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi vakiokaton tilalle.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,8 kg
- Bruttopaino
- 10,24 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177954069
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- VX kattolevy LS=600x1200 IP55, VX:lle, VX IT:lle
- Dokumentaatiot
- Ohjeet