Kattolevy IP 55, umpinainen VX, VX IT

Til.nro: SV 9681668

Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden kaappien vakiokaton tilalle.

Til.nro:
SV 9681668
Tuotekuvaus
Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi vakiokaton tilalle.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,12 kg
Bruttopaino
7,28 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177926769
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
VX kattolevy LS=600x800 IP55, VX:lle, VX IT:lle
Dokumentaatiot
Ohjeet