Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden kaappien vakiokaton tilalle.
- Til.nro:
- SV 9681828
- Tuotekuvaus
- Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi vakiokaton tilalle.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Build-up height
- 72 mm
- Sopii:
- Leveys: = 1.200 mm
Syvyys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 14,76 kg
- Bruttopaino
- 15,7 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177926653
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- VX kattolevy LS=1200x800 IP2X, K=72 mm, tuuletusaukolla
- Dokumentaatiot
- Ohjeet