Kattolevy IP 2X, tuuletusaukolla VX, VX IT

Til.nro: SV 9681868

Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden kaappien vakiokaton tilalle.

Til.nro:
SV 9681868
Tuotekuvaus
Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi vakiokaton tilalle.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Build-up height
72 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,16 kg
Bruttopaino
8,54 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177926684
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
VX kattolevy LS=600x800 IP2X, K=72 mm, tuuletusaukolla
Dokumentaatiot
Ohjeet