Kattolevy kaapelinläpivientilaipalle VX, VX IT

Til.nro: SV 9681586

Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden kaappien vakiokaton tilalle.

Til.nro:
SV 9681586
Tuotekuvaus
Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi vakiokaton tilalle.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Number of required cable entry glands
8
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,46 kg
Bruttopaino
4,38 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177926592
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
VX kattolevy LS=800x600 kaapelin läpivientilaipoilla
Dokumentaatiot
Ohjeet