Sivuseinät kaapelointimoduulin tai rivitettyjen yhdistelmien sulkemiseen sivulta.
- Til.nro:
- TS 8801775
- Tuotekuvaus
- Sivuseinät kaapelointimoduulin tai rivitettyjen yhdistelmien sulkemiseen sivulta.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3 kg
- Bruttopaino
- 3,428 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- Sivuseinät korotusmodulille