Sivuseinät kaapelointimoduulin tai rivitettyjen kaappien sulkemiseen sivulta.
- Til.nro:
- VX 8618541
- Tuotekuvaus
- Sivuseinät kaapelointimoduulin tai rivitettyjen kaappien sulkemiseen sivulta.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 200 mm
Syvyys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,7 kg
- Bruttopaino
- 3,42 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177957626
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- VX sivuseinä kaapelointimoduulille, teräslevy RAL7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet