Kaapelointimoduuli VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8618500

Kaapelointitila kaapelin syöttöön ylhäältä käsin tai virtakiskojärjestelmän avulla suoritettavan rivitettävien kaappien energiansyöttöön. Yläosa suljetaan vakiokattolevyn avulla.

Til.nro:
VX 8618500
Tuotekuvaus
Kaapelointitila kaapelin syöttöön ylhäältä käsin tai virtakiskojärjestelmän avulla suoritettavan rivitettävien kaappien energiansyöttöön. Yläosa suljetaan vakiokattolevyn avulla.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kehysmoduuli
2 peitelevyä eteen/taakse
8 pidikettä automaattisella potentiaalintasauksella
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 200 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
10 kg
Bruttopaino
11,52 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177921153
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
VX-kaapelointimoduuli, kun LS: 600 x 600 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet